??
CAD model selection
K0572.02501857
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
Bill of material
K0572.02501857
BESTKIPP
Order No.
K0572.02501857
D
diameter
25 mm
H
height
18.5 mm
G
thread
M6 mm
L
Length
18 mm
BELASTUNG
Coad raiting
285 N
FEDERSTK
Spring stiffness
95
GEW
Approx. weight
0.0185 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178667
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions